LPMLM3
- Тип продукта: Кнопки и селекторные переключатели
- Тип привода: Моноблочная пилотная лампа
- Серии: Платиновый хромированный пластик Ø22мм
- Цвет: Зеленый
- Символ: Нет
- Напряжение питания: 230VAC
Код заказа | LPMLM3 |
---|---|
Вес [г] | 22.05 |
Количество в упаковке | 10 |
Кратное количество коробок в заказе | 10 |
Размеры упаковки [мм] | 190X065X057 |
Объем [cm³] | 70,395 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975225219 |
Код ТНВД | 85318070 |