LPSB6642
- Тип продукта: Кнопки и селекторные переключатели
- Серии: Платиновый металл Ø22мм
- Цвет: Черный
- Светящийся элемент: Нет
- Символ: Нет
- Запорный механизм: Поверните, чтобы освободить
- Тип упора для грибовидной головки: Нормальный
- Диаметр головки [мм]: 40
Код заказа | LPSB6642 |
---|---|
Вес [г] | 53.42 |
Количество в упаковке | 5 |
Кратное количество коробок в заказе | 5 |
Размеры упаковки [мм] | 160X171X006 |
Объем [cm³] | 161,168 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975295236 |
Код ТНВД | 85365080 |