LPSB6742
- Тип продукта: Pushbuttons
- Тип привода: Mushroom head
- Серии: Платиновый металл Ø22мм
- Цвет: Черный
- Светящийся элемент: Нет
- Символ: Нет
- Запорный механизм: Потяните, чтобы освободить
- Тип упора для грибовидной головки: Нормальный
- Диаметр головки [мм]: 40
Код заказа | LPSB6742 |
---|---|
Вес [г] | 102 |
Количество в упаковке | 5 |
Кратное количество коробок в заказе | 5 |
Размеры упаковки [мм] | 160X171X006 |
Объем [cm³] | 161,168 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975295267 |
Код ТНВД | 85365080 |