LPSB6844

гриб. нажим. кнопка PLATINUM серия Ø22mm металл., защелк., поворот ключа возвр., Ø40mm. для норм. останов.. красн.
  • Тип продукта: Pushbuttons
  • Тип привода: Mushroom head
  • Серии: Платиновый металл Ø22мм
  • Цвет: Красный
  • Светящийся элемент: Нет
  • Символ: Нет
  • Запорный механизм: Поверните ключ, чтобы освободить
  • Тип упора для грибовидной головки: ISO13850 Чрезвычайная ситуация
  • Диаметр головки [мм]: 40
Код заказа LPSB6844
Вес [г] 88
Количество в упаковке 5
Кратное количество коробок в заказе 5
Размеры упаковки [мм] 160X171X006
Объем [cm³] 161,168
Штрих-код [EAN13] 8013975295342
Код ТНВД 85365080