LPSBL6643
- Тип продукта: Pushbuttons
- Тип привода: Mushroom head
- Серии: Платиновый металл Ø22мм
- Цвет: Зеленый
- Светящийся элемент: Да
- Символ: Нет
- Запорный механизм: Возвратная пружина
- Тип упора для грибовидной головки: Нормальный
- Диаметр головки [мм]: 40
Код заказа | LPSBL6643 |
---|---|
Вес [г] | 45 |
Количество в упаковке | 1 |
Кратное количество коробок в заказе | 1 |
Размеры упаковки [мм] | 160X171X006 |
Объем [cm³] | 161,168 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975295403 |
Код ТНВД | 85365080 |