LPSBL6644
- Тип продукта: Кнопки и селекторные переключатели
- Серии: Платиновый металл Ø22мм
- Цвет: Красный
- Светящийся элемент: Да
- Символ: Нет
- Запорный механизм: Поверните, чтобы освободить
- Тип упора для грибовидной головки: ISO13850 Чрезвычайная ситуация
- Диаметр головки [мм]: 40
Код заказа | LPSBL6644 |
---|---|
Вес [г] | 45 |
Количество в упаковке | 5 |
Кратное количество коробок в заказе | 5 |
Размеры упаковки [мм] | 160X171X006 |
Объем [cm³] | 161,168 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975295410 |
Код ТНВД | 85365080 |