LPSS120
- Тип продукта: Кнопки и селекторные переключатели
- Тип привода: 0 - 1
- Серии: Платиновый металл Ø22мм
- Цвет: Черный
- Светящийся элемент: Нет
- Тип рычага для селекторных переключателей: короткий
- Кол-во позиций для селекторных переключателей: 2
Код заказа | LPSS120 |
---|---|
Вес [г] | 42 |
Количество в упаковке | 5 |
Кратное количество коробок в заказе | 5 |
Размеры упаковки [мм] | 100X132X006 |
Объем [cm³] | 80,584 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975271445 |
Код ТНВД | 85365080 |