LRDKIT10RA240
- Тип продукта: Micro PLC starter kits
- Максимальное количество входов/выходов: 10 (6 входов + 4 выхода) до 34 с модулями LRE
- Номинальное напряжение питания: 100…240VAC
- Тип встроенных выходов: Реле
- Отображение: ЖК-дисплей, 4 строки по 16 символов
Код заказа | LRDKIT10RA240 |
---|---|
Вес [г] | 426 |
Количество в упаковке | 1 |
Кратное количество коробок в заказе | 1 |
Размеры упаковки [мм] | 127X079X155 |
Объем [cm³] | 1555,115 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975150856 |
Код ТНВД | 85234920 |