LRHA04

HMI display 4.3” TFT LCD 64K colors touch-screen, supply 12-24VDC, ports Ethernet, RS232/RS485/RS422, USB. Protocols Modbus-RTU, Modbus-TCP, SIMATIC S7 Ethernet, OPC UA and MQTT
  • Тип продукта: HMI
  • Номинальное напряжение питания: 12-24VDC
  • Встроенный коммуникационный порт: Ethernet, USB и последовательный порт (RS232, RS485, RS422 настраивается программным обеспечением)
  • Отображение: 4,3-дюймовый графический TFT-дисплей, сенсорный экран, 64 тыс. цветов
Код заказа LRHA04
Вес [г] 603
Количество в упаковке 1
Кратное количество коробок в заказе 1
Размеры упаковки [мм] 240X100X200
Объем [cm³] 4800
Штрих-код [EAN13] 8013975232538
Код ТНВД 85371091