LVM20A415
- Тип продукта: Реле контроля уровня
- Тип жидкости: Проводящие жидкости
- Функции: Опорожнение
- Количество подключаемых электродов [Nr.]: 3
- Чувствительность [кОм]: 2,5...50 регулируемый
- Количество релейных выходов: 1
- Номинальное напряжение питания: 380...415VAC
- Тип установки: Modular DIN rail mounting
Код заказа | LVM20A415 |
---|---|
Вес [г] | 212 |
Количество в упаковке | 1 |
Кратное количество коробок в заказе | 1 |
Размеры упаковки [мм] | 095X040X075 |
Объем [cm³] | 285 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975125007 |
Код ТНВД | 85364900 |