LVM30A415
- Тип продукта: Реле контроля уровня
- Тип жидкости: Проводящие жидкости
- Функции: Опорожнение или заполнение
- Количество подключаемых электродов [Nr.]: 3
- Чувствительность [кОм]: 2,5...50 регулируемый
- Количество релейных выходов: 2
- Номинальное напряжение питания: 110...127VAC/380...415VAC
- Тип установки: Modular DIN rail mounting
Код заказа | LVM30A415 |
---|---|
Вес [г] | 314 |
Количество в упаковке | 1 |
Кратное количество коробок в заказе | 1 |
Размеры упаковки [мм] | 095X055X075 |
Объем [cm³] | 391,875 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975125021 |
Код ТНВД | 85364900 |