LVMKIT25
- Тип продукта: Реле контроля уровня
- Функции: Опорожнение или заполнение
- Количество подключаемых электродов [Nr.]: 3
- Чувствительность [кОм]: 2.5...100 adjustable
- Количество релейных выходов: 1
- Номинальное напряжение питания: 24...240VAC/DC
- Тип установки: Modular DIN rail mounting
Код заказа | LVMKIT25 |
---|---|
Вес [г] | 192 |
Количество в упаковке | 5 |
Кратное количество коробок в заказе | 5 |
Размеры упаковки [мм] | 093X049X094 |
Объем [cm³] | 428,358 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975156520 |
Код ТНВД | 85364900 |