P1MB1PD16
- Тип продукта: Миниатюрные автоматические выключатели
- Количество DIN-модулей: 1
- Количество полюсов: 1P
- Кривая отключения: D
- Номинальный ток In [A]: 16
- Согласие: IEC / UL1077
Код заказа | P1MB1PD16 |
---|---|
Вес [г] | 115 |
Количество в упаковке | 12 |
Кратное количество коробок в заказе | 12 |
Размеры упаковки [мм] | 250X100X080 |
Объем [cm³] | 166,667 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975202999 |
Код ТНВД | 85362010 |