P1MB2PC06
- Тип продукта: Миниатюрные автоматические выключатели
- Количество DIN-модулей: 2
- Количество полюсов: 2P
- Кривая отключения: C
- Номинальный ток In [A]: 6
- Согласие: IEC / UL1077
Код заказа | P1MB2PC06 |
---|---|
Вес [г] | 230 |
Количество в упаковке | 6 |
Кратное количество коробок в заказе | 6 |
Размеры упаковки [мм] | 250X100X080 |
Объем [cm³] | 333,333 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975203330 |
Код ТНВД | 85362010 |