P1RD4P63A300S
- Тип продукта: Автоматические выключатели дифференциального тока
- Количество DIN-модулей: 4
- Количество полюсов: 4P
- Результирующая эксплуатационная характеристика: A selective
- Номинальный дифференциальный ток I∆n [мА]: 300 - selective
- Номинальный ток In [A]: 63
- Согласие: IEC
Код заказа | P1RD4P63A300S |
---|---|
Вес [г] | 326 |
Количество в упаковке | 1 |
Кратное количество коробок в заказе | 1 |
Размеры упаковки [мм] | 115X076X078 |
Объем [cm³] | 681,72 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975312933 |
Код ТНВД | 85362010 |