P1RE1NC32AC300
- Тип продукта: Устройства защитного отключения с защитой от перегрузки по току
- Количество DIN-модулей: 2
- Количество полюсов: 1P+N
- Кривая отключения: C
- Результирующая эксплуатационная характеристика: AC
- Номинальный дифференциальный ток I∆n [мА]: 300
- Номинальный ток In [A]: 32
- Согласие: IEC
Код заказа | P1RE1NC32AC300 |
---|---|
Вес [г] | 205 |
Количество в упаковке | 1 |
Кратное количество коробок в заказе | 1 |
Размеры упаковки [мм] | 115X040X080 |
Объем [cm³] | 368 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975269688 |
Код ТНВД | 85363030 |