PMA40240
- Тип продукта: Реле контроля тока
- Тип системы: Однофазные и трехфазные
- Количество релейных выходов: 2
- Номинальное напряжение питания: 24...240VAC/DC
- Номинальный ток Ie [A]: 0.02 - 0.05 - 0.25 - 1 - 5 - 16
- Режим программирования: Потенциометры
Код заказа | PMA40240 |
---|---|
Вес [г] | 190 |
Количество в упаковке | 1 |
Кратное количество коробок в заказе | 1 |
Размеры упаковки [мм] | 095X055X075 |
Объем [cm³] | 391,875 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975172834 |
Код ТНВД | 85364900 |