PMVF51
- Тип продукта: Блок системы защиты интерфейса
- Тип системы: Three-phase with/without neutral / Single-phase
- Количество релейных выходов: 2
- Номинальное напряжение питания: 100...240VAC; 110...250VDC
- Номинальный ток Ie [A]: CT /5A /1A
Код заказа | PMVF51 |
---|---|
Вес [г] | 420 |
Количество в упаковке | 1 |
Кратное количество коробок в заказе | 1 |
Размеры упаковки [мм] | 150X110X090 |
Объем [cm³] | 1485 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975207734 |
Код ТНВД | 85364900 |