PSE110024
- Тип продукта: Импульсные источники питания
- Номинальное выходное напряжение постоянного тока [В постоянного тока]: 24
- Номинальный выходной ток [А]: 4.2
- Номинальная выходная мощность [Вт]: 100
- Тип ввода: Отдельная фаза
- Номинальное напряжение питания переменного тока [В переменного тока]: Мультивольтаж 100...240
- Тип установки: DIN-рейка 35 мм
Код заказа | PSE110024 |
---|---|
Вес [г] | 406.9 |
Количество в упаковке | 1 |
Кратное количество коробок в заказе | 1 |
Размеры упаковки [мм] | 125X140X065 |
Объем [cm³] | 1137,5 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975268421 |
Код ТНВД | 8504318090 |