PSL1M07212
- Тип продукта: Импульсные источники питания
- Номинальное выходное напряжение постоянного тока [В постоянного тока]: 12
- Номинальный выходной ток [А]: 6
- Номинальная выходная мощность [Вт]: 72
- Тип ввода: Отдельная фаза
- Номинальное напряжение питания переменного тока [В переменного тока]: Мультивольтаж 100...240
- Тип установки: монтажа на DIN-рейку
Код заказа | PSL1M07212 |
---|---|
Вес [г] | 442 |
Количество в упаковке | 1 |
Кратное количество коробок в заказе | 1 |
Размеры упаковки [мм] | 105X135X091 |
Объем [cm³] | 1290 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975180273 |
Код ТНВД | 8504318090 |