PSL348024
- Тип продукта: Импульсные источники питания
- Номинальное выходное напряжение постоянного тока [В постоянного тока]: 24
- Номинальный выходной ток [А]: 20
- Номинальная выходная мощность [Вт]: 480
- Тип ввода: Трехфазный
- Номинальное напряжение питания переменного тока [В переменного тока]: Мультивольтаж 400…500
- Тип установки: DIN-рейка 35 мм
Код заказа | PSL348024 |
---|---|
Вес [г] | 1996 |
Количество в упаковке | 1 |
Кратное количество коробок в заказе | 1 |
Размеры упаковки [мм] | 104X160X160 |
Объем [cm³] | 2662,4 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975180464 |
Код ТНВД | 8504318090 |