RF381800
- Тип продукта: Тепловые реле перегрузки
- Рабочий ток [А]: 13...18
- Режим сброса: Ручной или автоматический
- Для серии контакторов: BF
- Тип: Обрыв фазы / чувствительность к одной фазе
- Тип монтажа: Прямой монтаж на BF09… BF38…
Код заказа | RF381800 |
---|---|
Вес [г] | 164 |
Количество в упаковке | 5 |
Кратное количество коробок в заказе | 5 |
Размеры упаковки [мм] | 065X046X090 |
Объем [cm³] | 269,1 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975169889 |
Код ТНВД | 85364900 |