RF382500
- Тип продукта: Тепловые реле перегрузки
- Рабочий ток [А]: 20...25
- Режим сброса: Ручной или автоматический
- Для серии контакторов: BF
- Тип: Обрыв фазы / чувствительность к одной фазе
- Тип монтажа: Прямой монтаж на BF09… BF38…
Код заказа | RF382500 |
---|---|
Вес [г] | 164 |
Количество в упаковке | 1 |
Кратное количество коробок в заказе | 1 |
Размеры упаковки [мм] | 065X046X090 |
Объем [cm³] | 269,1 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975169865 |
Код ТНВД | 85364900 |