RF825000
- Тип продукта: Тепловые реле перегрузки
- Рабочий ток [А]: 35...50
- Режим сброса: Руководство
- Для серии контакторов: BF
- Тип: Обрыв фазы / чувствительность к одной фазе
- Тип монтажа: Прямой монтаж на BF40... BF94...
Код заказа | RF825000 |
---|---|
Вес [г] | 360 |
Количество в упаковке | 1 |
Кратное количество коробок в заказе | 1 |
Размеры упаковки [мм] | 097X065X090 |
Объем [cm³] | 567,45 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975224861 |
Код ТНВД | 85364900 |