RFE450200
- Тип продукта: Электронные тепловые реле перегрузки
- Рабочий ток [А]: 0.4...2
- Режим сброса: Ручной или автоматический
- Для серии контакторов: BF
- Тип: Обрыв фазы / чувствительность к одной фазе
- Тип монтажа: Прямой монтаж на BF09… BF38…
Код заказа | RFE450200 |
---|---|
Вес [г] | 207.9 |
Количество в упаковке | 1 |
Кратное количество коробок в заказе | 1 |
Размеры упаковки [мм] | 090X078X050 |
Объем [cm³] | 351 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975230237 |
Код ТНВД | 85364900 |