SM1P0250

Автоматический выключатель защиты двигателя, IEC отключающая способность 100кА при 400В, 1,6...2,5А
  • Тип продукта: Автоматический выключатель защиты двигателя
  • Диапазон регулировки теплового отключения [A]: 1.6…2.5
  • Номинальный ток In [A]: 2.5
  • Отключающая способность по току короткого замыкания (Icu) при 400 В переменного тока [кА]: 100
  • Тип защиты: Магнитные и тепловые
  • Тип управления: Нажать кнопку
  • Сертифицированный UL тип E: Нет
Код заказа SM1P0250
Вес [г] 298
Количество в упаковке 10
Кратное количество коробок в заказе 10
Размеры упаковки [мм] 080X047X098
Объем [cm³] 368,48
Штрих-код [EAN13] 8013975216163
Код ТНВД 85362010