SM1P0650
- Тип продукта: Автоматический выключатель защиты двигателя
- Диапазон регулировки теплового отключения [A]: 4…6.5
- Номинальный ток In [A]: 6.5
- Отключающая способность по току короткого замыкания (Icu) при 400 В переменного тока [кА]: 100
- Тип защиты: Магнитные и тепловые
- Тип управления: Нажать кнопку
- Сертифицированный UL тип E: Нет
Код заказа | SM1P0650 |
---|---|
Вес [г] | 300 |
Количество в упаковке | 10 |
Кратное количество коробок в заказе | 10 |
Размеры упаковки [мм] | 080X047X098 |
Объем [cm³] | 368,48 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975216187 |
Код ТНВД | 85362010 |