SM1P2300

Автоматический выключатель защиты двигателя, IEC отключающая способность 15кА при 400В, 17...23А
  • Тип продукта: Автоматический выключатель защиты двигателя
  • Диапазон регулировки теплового отключения [A]: 17…23
  • Номинальный ток In [A]: 23
  • Отключающая способность по току короткого замыкания (Icu) при 400 В переменного тока [кА]: 15
  • Тип защиты: Магнитные и тепловые
  • Тип управления: Нажать кнопку
  • Сертифицированный UL тип E: Нет
Код заказа SM1P2300
Вес [г] 300
Количество в упаковке 1
Кратное количество коробок в заказе 1
Размеры упаковки [мм] 080X047X098
Объем [cm³] 368,48
Штрих-код [EAN13] 8013975216224
Код ТНВД 85362010