SM1R0160

Автоматический выключатель защиты двигателя ТИПа E, IEC отключающая способность 100 кА при 400В, 1...1,6 А
  • Тип продукта: Автоматический выключатель защиты двигателя
  • Диапазон регулировки теплового отключения [A]: 1…1.6
  • Номинальный ток In [A]: 1.6
  • Отключающая способность по току короткого замыкания (Icu) при 400 В переменного тока [кА]: 100
  • Тип защиты: Магнитные и тепловые
  • Тип управления: Поворотная ручка
  • Сертифицированный UL тип E: Да
Код заказа SM1R0160
Вес [г] 270
Количество в упаковке 1
Кратное количество коробок в заказе 1
Размеры упаковки [мм] 090X047X086
Объем [cm³] 363,78
Штрих-код [EAN13] 8013975216316
Код ТНВД 85362010