SM1RE1000

АВЗД тип E, отключающая способность 100 кА 400В, 6.3...10A
  • Тип продукта: Автоматический выключатель защиты двигателя
  • Диапазон регулировки теплового отключения [A]: 6.3…10
  • Номинальный ток In [A]: 10
  • Отключающая способность по току короткого замыкания (Icu) при 400 В переменного тока [кА]: 100
  • Тип защиты: Магнитные и тепловые
  • Тип управления: Поворотная ручка
  • Сертифицированный UL тип E: Да
Код заказа SM1RE1000
Вес [г] 320
Количество в упаковке 1
Кратное количество коробок в заказе 1
Размеры упаковки [мм] 090X047X086
Объем [cm³] 363,78
Штрих-код [EAN13] 8013975239711
Код ТНВД 85362010