SM1RT0160
- Тип продукта: Автоматический выключатель защиты двигателя
- Диапазон регулировки теплового отключения [A]: 1…1.6
- Номинальный ток In [A]: 1.6
- Отключающая способность по току короткого замыкания (Icu) при 400 В переменного тока [кА]: 100
- Тип защиты: Магнитные и тепловые
- Тип управления: Поворотная ручка
- Сертифицированный UL тип E: Нет
Код заказа | SM1RT0160 |
---|---|
Вес [г] | 340 |
Количество в упаковке | 1 |
Кратное количество коробок в заказе | 1 |
Размеры упаковки [мм] | 090X047X086 |
Объем [cm³] | 363,78 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975311738 |
Код ТНВД | 85362010 |