SM1X14230
- Тип продукта: Аксессуары
- Рабочее напряжение для расцепителей [В]: 230VAC 50Hz
- Тип аксессуаров: Расцепители минимального напряжения
- Аксессуары для: SM1P..., SM1R…
Код заказа | SM1X14230 |
---|---|
Вес [г] | 120 |
Количество в упаковке | 1 |
Кратное количество коробок в заказе | 1 |
Размеры упаковки [мм] | 084X027X107 |
Объем [cm³] | 242,676 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975219096 |
Код ТНВД | 85362010 |