SM1X14400
- Тип продукта: Аксессуары
- Рабочее напряжение для расцепителей [В]: 400VAC 50Hz; 440VAC 60Hz
- Тип аксессуаров: Расцепители минимального напряжения
- Аксессуары для: SM1P..., SM1R…
Код заказа | SM1X14400 |
---|---|
Вес [г] | 124 |
Количество в упаковке | 1 |
Кратное количество коробок в заказе | 1 |
Размеры упаковки [мм] | 084X027X107 |
Объем [cm³] | 242,676 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975219102 |
Код ТНВД | 85362010 |