VLA115A240
- Тип продукта: Приводы с регулируемой скоростью
- Тип ввода: Отдельная фаза
- Номинальное напряжение питания: 200...240VAC 50/60Hz
- Номинальный выходной ток [А]: 7
- Номинальная выходная мощность [кВт]: 1.5
- Коммуникационный порт: Нет
- Корпус: Книжная ниша
Код заказа | VLA115A240 |
---|---|
Вес [г] | 1480 |
Количество в упаковке | 1 |
Кратное количество коробок в заказе | 1 |
Размеры упаковки [мм] | 160X285X070 |
Объем [cm³] | 3192 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975232651 |
Код ТНВД | 85044095 |