VLB30022A480
- Тип продукта: Приводы с регулируемой скоростью
- Тип ввода: Трехфазный
- Номинальное напряжение питания: 400…480VAC 50/60Hz
- Номинальный выходной ток [А]: 5.6
- Номинальная выходная мощность [кВт]: 2.2
- Коммуникационный порт: RS485, Modbus-RTU
- Корпус: Книжная ниша
Код заказа | VLB30022A480 |
---|---|
Вес [г] | 1600 |
Количество в упаковке | 1 |
Кратное количество коробок в заказе | 1 |
Размеры упаковки [мм] | 310X160X130 |
Объем [cm³] | 6448 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975221716 |
Код ТНВД | 85044095 |