VLB30055A480XX
- Тип продукта: Приводы с регулируемой скоростью
- Тип ввода: Трехфазный
- Номинальное напряжение питания: 400…480VAC 50/60Hz
- Номинальный выходной ток [А]: 13
- Номинальная выходная мощность [кВт]: 5.5
- Корпус: Книжная ниша
Код заказа | VLB30055A480XX |
---|---|
Вес [г] | 2400 |
Количество в упаковке | 1 |
Кратное количество коробок в заказе | 1 |
Размеры упаковки [мм] | 290X160X100 |
Объем [cm³] | 4640 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975227282 |
Код ТНВД | 85044095 |