VT107A240
- Тип продукта: Приводы с регулируемой скоростью
- Тип ввода: Отдельная фаза
- Номинальное напряжение питания: 200...240VAC 50/60Hz
- Номинальный выходной ток [А]: 4.3
- Номинальная выходная мощность [кВт]: 0.75
- Коммуникационный порт: RS485, Modbus-RTU and BACnet
- Корпус: Ультракомпактный корпус
Код заказа | VT107A240 |
---|---|
Вес [г] | 1200 |
Количество в упаковке | 1 |
Кратное количество коробок в заказе | 1 |
Размеры упаковки [мм] | 195X194X120 |
Объем [cm³] | 4539 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975266205 |
Код ТНВД | 8504408590 |