Глобальный сайт LOVATO Electric
Глобальный (английский) Глобальный (французский)
Глобальный (испанский) Глобальный (русский)
LOVATO Electric в мире
Канада (английский) Канада (французский) Китай Хорватия Чехия Франция Германия Италия Польша
Румыния Испания Швейцария (французский) Швейцария (немецкий) Швейцария (итальянский) Турция ОАЭ Великобритания США
Stand alone gen-set controller, 12/24VDC, USB/optical and Wi-Fi point programming port on front, built-in 3 position key switch
Stand alone gen-set controller, 12/24VDC, USB/optical and Wi-Fi point programming port on front
Stand alone gen-set controller, 12/24VDC, USB/optical and Wi-Fi point programming port on front, W/Pick-up speed input, IP54
Stand alone gen-set controller, 12/24VDC, RS485 serial port and USB/optical and Wi-Fi point programming port on front, Canbus port, IP65. Expandable with EXP... modules
Stand alone gen-set controller, 12/24VDC, RS232 serial port and USB/optical and Wi-Fi point programming port on front, Canbus port, IP65
Stand alone gen-set controller, 12/24VDC, USB/optical and Wi-Fi point programming port on front, Canbus port, IP54