Steady light module. Ø45mm. Built-in LED circuit. White, green, blue, orange, red with continuous or pulsed sound, 24VDC
- Тип продукта: Сигнальная колонна
- Ø размер [мм-дюйм]: 45 / 1.77
- Тип: Предварительно собран
- Составные части: Световые модули с постоянным светом и импульсным или непрерывным звуковым сигналом
- Серии: 8LT4
- Цвет: Белый, зеленый, синий, оранжевый, красный
- Напряжение питания: 24VDC
- Тип света: Устойчивый
- Интенсивность звука [дБ]: 80
- Количество слоев: 5 цветов
- Звуковой модуль сборного типа: Да
- Материал корпуса: Поликарбонат