8LT73S2B9B

Steady light multicolored light module. Ø70mm. Built-in LED circuit. Blue, orange, red with continuous or pulsed sound, 24VDC
  • Тип продукта: Сигнальная колонна
  • Ø размер [мм-дюйм]: 70 / 2.75
  • Тип: Модульный
  • Составные части: Световые модули
  • Серии: 8LT7
  • Цвет: Синий, оранжевый, красный
  • Напряжение питания: 24VDC
  • Тип света: Многоцветный
  • Интенсивность звука [дБ]: 90
  • Материал корпуса: Поликарбонат
Код заказа 8LT73S2B9B
Вес [г] 160
Количество в упаковке 1
Кратное количество коробок в заказе 1
Размеры упаковки [мм] 070X070X120
Объем [cm³] 588
Штрих-код [EAN13] 8013975218624
Код ТНВД 85365080