VLA104A240
- Тип продукта: Приводы с регулируемой скоростью
- Тип ввода: Отдельная фаза
- Номинальное напряжение питания: 200...240VAC 50/60Hz
- Номинальный выходной ток [А]: 2.4
- Номинальная выходная мощность [кВт]: 0.4
- Коммуникационный порт: Нет
- Корпус: Книжная ниша
Код заказа | VLA104A240 |
---|---|
Вес [г] | 860 |
Количество в упаковке | 1 |
Кратное количество коробок в заказе | 1 |
Размеры упаковки [мм] | 190X160X075 |
Объем [cm³] | 2280 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975232637 |
Код ТНВД | 85044095 |