FB04D1PL
- Tipologia di prodotto: Fusibile - 10/14x85mm
- Numero di poli: 1P
- Tipologia di tensione di funzionamento: DC
- Tensione nominale massima IEC Un [V]: 1500
- Corrente nominale massima IEC In [A]: 32
- Indicatore luminoso: Si
- Conformità: IEC
Codice di ordinazione | FB04D1PL |
---|---|
Peso [g] | 110 |
Q.tà per imballo | 6 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 6 |
Dimensioni imballo [mm] | 140X080X135 |
Volume [cm³] | 252 |
Bar code [EAN13] | 8013975299746 |
HS Code | 85389099 |