BFA00942230

Teleinvertitore assemblato, bobina in AC, con interblocco meccanico esterno e connessioni rigide, 9A AC3 in AC, 4,2kW. Tensione bobina 230VAC 50/60Hz
  • Tipologia di prodotto: Teleinvertitori assemblati
  • Corrente d'impiego (≤440V) [A]: 9
  • Potenza per comando motore secondo UL/CSA 480V [HP]: 5
  • Tipologia: In esecuzioni a giorno, con interblocco meccanico esterno e connessioni rigide
  • Tipologia bobina: Bobina AC
  • Tensione bobina contattore: 230VAC 50/60HZ
Codice di ordinazione BFA00942230
Peso [g] 800
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 102X102X115
Volume [cm³] 1196,46
Bar code [EAN13] 8013975183649
HS Code 85371098

132,65 € IVA esclusa