GA040A
- Tipologia di prodotto: Interruttori sezionatori
- Numero di poli: 3
- Tipologia di tensione di funzionamento: AC
- Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN [A]: 40
- UL Standard: UL60947-4-1
- Tipologia di installazione: A vite su piastra o su guida DIN 35mm
Codice di ordinazione | GA040A |
---|---|
Peso [g] | 146 |
Q.tà per imballo | 5 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 5 |
Dimensioni imballo [mm] | 083X040X080 |
Volume [cm³] | 265,6 |
Bar code [EAN13] | 8013975177600 |
HS Code | 85365080 |