Avviatore diretto, con relè termico in contenitore isolante, con pulsante di RESET, con contattore BG09/BG12, 2,3A max (0,55...0,75kW a 400V), IP65. Tensione bobina contattore 400VAC 50/60Hz
- Tipologia di prodotto: Avviatori diretti
- Corrente e potenza nominale Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 2.3A / 0.75kW
- Potenza meccanica erogata con motore trifase in AC 460/480V: 1
- Tipologia: Contenitori con relè termici
- Tipologia bobina: Bobina AC
- Tipologia pulsante: Con pulsante Reset
- Tensione bobina contattore: 400VAC 50/60HZ