M2PA
- Tipologia di prodotto: Contenitori isolanti vuoti
- Corrente d'impiego (≤440V) [A]: 32
- Tipologia pulsante: Con pulsante Start-Stop/Reset
- Accessori per: BF09A...; BF12A...; BF18A...; BF25A...; BF26A...; BF32A…
Codice di ordinazione | M2PA |
---|---|
Peso [g] | 715 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 238X114X188 |
Volume [cm³] | 5100,816 |
Bar code [EAN13] | 8013975151754 |
HS Code | 85381000 |