PMV70NA440
- Tipologia di prodotto: Relè voltmetrici modulari
- Tipologia di sistema: Trifase con o senza neutro
- Numero di contatti di uscita: 2
- Tensione di controllo [V]: 380…440VAC
- Tensione di alimentazione: Autoalimentato
- Modalità di programmazione: Potenziometri
Codice di ordinazione | PMV70NA440 |
---|---|
Peso [g] | 200 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 058X075X096 |
Volume [cm³] | 417,6 |
Bar code [EAN13] | 8013975179826 |
HS Code | 85364900 |