SM1P0400

Interruttore salvamotore, potere di int. Icu a 400V = 100kA, 2,5...4A
  • Tipologia di prodotto: Salvamotori magnetotermici
  • Campo regolazione sganciatore termico [A]: 2.5…4
  • Corrente nominale In [A]: 4
  • Potere di interruzione estremo in cortocircuito (Icu) in AC 400V AC [kA]: 100
  • Tipologia di protezione: Magnetico e termico
  • Tipologia di comando: Pulsanti
  • Omologato UL Type E: No
Codice di ordinazione SM1P0400
Peso [g] 295
Q.tà per imballo 10
Q.tà multipla conf. per ordine 10
Dimensioni imballo [mm] 080X047X098
Volume [cm³] 368,48
Bar code [EAN13] 8013975216170
HS Code 85362010

76,07 € IVA esclusa