VLB30015A480

Azionamento a velocita' variabile, tipo VLB3..., alimentazione trifase 400-480VAC 50/60Hz. Filtri EMC integrati Cat. C2, 1,5kW
  • Tipologia di prodotto: Azionamenti a velocità variabile
  • Tipo di ingresso: Trifase
  • Tensione nominale di alimentazione: 400…480VAC 50/60Hz
  • Corrente nominale di uscita: 3.9
  • Potenza nominale di uscita: 1.5
  • Porta di comunicazione: RS485, Modbus-RTU
  • Formato: Custodia a libro
Codice di ordinazione VLB30015A480
Peso [g] 1580
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 190X160X075
Volume [cm³] 2280
Bar code [EAN13] 8013975221709
HS Code 85044095

841,98 € IVA esclusa