LOVATO Electric global
Global (Inglese) Global (Francese)
Global (Spagnolo) Global (Russo)
LOVATO Electric nel mondo
Canada (Inglese) Canada (Francese) Cina Croazia Repubblica ceca Francia Germania Italia Polonia
Romania Spagna Svizzera (Francese) Svizzera (Tedesco) Svizzera (Italiano) Turchia UAE UK USA
Contenitore isolante vuoto, con pulsanti MARCIA e ARRESTO/STOP, per contattori BF09A, BF12A, BF18A
Contenitore isolante vuoto, con pulsanti MARCIA e ARRESTO/STOP, per contattori BG06, BG09, BG12
Contenitore isolante vuoto, con pulsanti MARCIA e ARRESTO/STOP, per contattori BF09A, BF12A, BF18A, BF25A, BF26A, BF32A
Contenitore isolante vuoto, senza pulsanti esterni, per contattori BF40...BF80
Contenitore isolante vuoto, senza pulsanti esterni, per contattori BF40...BF80 UL
Contenitore isolante vuoto, senza pulsanti esterni, per contattori BF25A, BF26A, BF32A
Contenitore isolante vuoto, senza pulsanti esterni, per contattori BG06, BG09, BG12
Contenitore isolante vuoto, senza pulsanti esterni, per contattori BF26A...BF38A
Contenitore isolante vuoto, con pulsante RESET, per contattori BF09A, BF12A, BF18A
Contenitore isolante vuoto, con pulsante RESET, per contattori BF09A, BF12A, BF18A, BF25A, BF26A, BF32A
Contenitore isolante vuoto, senza pulsanti esterni, per contattori BF09A, BF12A, BF18A
Contenitore isolante vuoto, con pulsante RESET, per contattori BG06, BG09, BG12
Contenitore isolante vuoto, senza pulsanti esterni, per contattori BG, BF09A...BF25A
Contenitore isolante vuoto, con pulsanti MARCIA e ARRESTO/STOP, per contattori BF26A, BF32A, BF38A
Contenitore isolante vuoto, con pulsante RESET, per contattori BF26A, BF32A, BF38A
Contenitore isolante vuoto, con pulsanti MARCIA e ARRESTO/STOP, per contattori BF40, BF50, BF65, BF80, BF94
Contenitore isolante vuoto, con pulsante RESET, per contattori BF40, BF50, BF65, BF80, BF94
Avviatore stella-triangolo, in contenitore isolante, con pulsanti MARCIA e ARRESTO/RESET. Tempi di avviamento fino a 12 sec. ed un massimo di 30 manovre/ora, corrente di impiego max 60A. Tensione bobina 220VAC 60Hz
Avviatore stella-triangolo, in contenitore isolante, con pulsanti MARCIA e ARRESTO/RESET. Tempi di avviamento fino a 12 sec. ed un massimo di 30 manovre/ora, corrente di impiego max 50A. Tensione bobina 120VAC 60Hz
Avviatore stella-triangolo, in contenitore isolante, con pulsanti MARCIA e ARRESTO/RESET. Tempi di avviamento fino a 12 sec. ed un massimo di 30 manovre/ora, corrente di impiego max 16A. Tensione bobina 220VAC 60Hz
Avviatore stella-triangolo, in contenitore isolante, con interruttore sezionatore, maniglia rotativa bloccoporta GAX61 e pulsanti MARCIA e ARRESTO/RESET. Tempi di avviamento fino a 12 sec. ed un massimo di 30 manovre/ora, corrente di impiego max 16A. Tensione bobina 230VAC 50/60Hz
Avviatore stella-triangolo, in contenitore isolante, con interruttore sezionatore, maniglia rotativa bloccoporta GAX61 e pulsanti MARCIA e ARRESTO/RESET. Tempi di avviamento fino a 12 sec. ed un massimo di 30 manovre/ora, corrente di impiego max 43A. Tensione bobina 24VAC 50/60Hz